![OJK74.006](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OJK74006-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODA2MXxpbWFnZS9qcGVnfGhlYi9oYmUvMTAwMDIxNjA5NDMxMzQvNTE1V3g1MTVIX09KSzc0MDA2LVNOUl8xLmpwZ3wwM2YyOTJjYTQzYjRhM2IzNjhhM2UxNTJjOWU5ZDA0NTViYTVkNTUwYTM2ZjkzNGU4OWM4OGFjMDA4YmNkZTVl)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 2,142 kg |
Mit Ring | 1 |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Verzahnung radseitig | 26 |
Länge 2 | 1305 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
Anzahl der Pole Encoder | 50 |
Fitting position | Roue |