Referenz OJK77.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 143 mm |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 76 mm |
| Länge 1 | 82 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M18x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Version | 6 balls |
| Weight | 2,055 kg |