Referenz OJK77.009
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 1,986 kg |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Länge 1 | 76 mm |
| Anzahl der Pole Encoder | 43 |
| Mit Ring | 1 |
| Innengewinde oder Außengewinde | M18x1 |
| Länge 2 | 137 mm |
| Version | 6 balls |
| Fitting position | Avant gauche |