Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M18x1,5 |
Weight | 1,783 kg |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
Verzahnung radseitig | 25 |
Länge 2 | 143 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 29 |
Anzahl der Pole Encoder | 43 |
Fitting position | Roue |