Referenz OJK80.002
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x2 |
| Verzahnung radseitig | 28 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 29 |
| Länge 1 | 88 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 58 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 73 mm |
| Länge 2 | 137 mm |
| Version | 8 balls |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 1,87 kg |