Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
Weight | 2,483 kg |
Fitting position | Roue |
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 556 mm |
Verzahnung radseitig | 28 |
Länge 2 | 146 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 32 |
Anzahl der Pole Encoder | 60 |