![OJK84.002](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OJK84002-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGgzMi9oZTUvMTAwMDIxNjQ4NzUyOTQvNTE1V3g1MTVIX09KSzg0MDAyLVNOUl8xLmpwZ3w4ZDc5MWY2OWYyZTdlNTgwYTQ4NTliZTlmMmQ2OGFjZjhhYzFhMTEwZWMwNjI5ZDcwNmYzYmQxYTkxN2NhODFj)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 1,966 kg |
Fitting position | Roue |
Mit Ring | 1 |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 525 mm |
Verzahnung radseitig | 25 |
Länge 2 | 153 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 22 |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |