Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Roue |
Mit Ring | 1 |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Verzahnung radseitig | 27 |
Länge 2 | 153 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 22 |
Anzahl der Pole Encoder | 46 |
Weight | 2,109 kg |