• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gelenksatz

OJK84.005 - SNR

OJK84.005
Referenz OJK84.005

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Mit Ring1
Durchmesser Radlageranschlagsfläche50 mm
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite25
Innengewinde oder AußengewindeM22x1,5
Länge 21595 mm
Anzahl der Pole Encoder44
Fitting positionAvant gauche
Weight2,351 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzHyundai4950017510Hyundai495002D411Hyundai495072DA10Hyundai4950829L20Hyundai495082DA10

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHyundaiCOUPECOUPE02/2001 => 01/2003--HyundaiCOUPECOUPE I04/1996 => --HyundaiCOUPECOUPE II12/2001 => 01/2003--HyundaiELANTRAELANTRA I05/2000 => 12/2006--HyundaiLANTRALANTRA III02/1996 => 06/2000--HyundaiLANTRALANTRA IV02/1996 => 06/2000--HyundaiMATRIXMATRIX 1 => --HyundaiMATRIXMATRIX 203/2005 => 02/2011--