Referenz OJK84.006
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Verzahnung radseitig | 27 |
Länge 2 | 164 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 26 |
Anzahl der Pole Encoder | 52 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,837 kg |