Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Mit Ring | 1 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 62 mm |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 25 |
Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
Verzahnung radseitig | 30 |
Länge 2 | 158 mm |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Fitting position | Roue |
Weight | 2,691 kg |