Referenz OM8021
OM8021
Accessory of OM4022
Applications:
- Renault Kangoo, Megane
- Dacia
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Höhe | 65 mm |
| Warranty period (years) | 5 |
| Breite 1 | 87 mm |
| Diamètre [mm] | 18 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | 150 |
| Länge 1 | 210 mm |
| Weight | 0,58 kg |