Referenz OM8021
OM8021
Accessory of OM4022
Applications:
- Renault Kangoo, Megane
- Dacia
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,58 kg |
Höhe | 65 mm |
Warranty period (years) | 5 |
Breite 1 | 87 mm |
Diamètre [mm] | 18 mm |
Innengewinde oder Außengewinde | 150 |
Länge 1 | 210 mm |