
Technisches Datenblatt
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
d - Wellendurchmesser | 40 mm |
Dz - Außendurchmesser des Deckels | 76 mm |
Bz - Höhe des Deckels | 31 mm |
Masse | 0,054 kg |
Marke | SNR |
