Die POLIPUMP Baureihe umfasst verschiedene Modelle:
- Spannung: 12 oder 24 V DC (Spannungversorgung)
- Maximale Anzahl Auslässe: 12, 24 oder 35
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
HAUPTGÜNSTIGERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Antriebsart | Motor Untersetzungsgetriebe |
Kapazität | 2 oder 4 Liter |
Einstellung der Verteilung | 12 Betriebsarten |
Anzahl der Ausgänge | 12 |
Verwendetete Schmierstoffklasse | 00 à 2 |
Druck max | 80 bar |
Maximale Anwendungstemperatur | 60 °C |
Min Anwendungstemperatur | -10 °C |
Spannung | 24 V |
IP | IP65 |
Länge | 240 mm |
Breite | 223 mm |
Höhe | 291 mm |
Masse | 3,4 kg |