Zurück

QJ309MA - SNR

QJ309MA
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
d 45 mm
Diamètre Extérieur D 100 mm
B 25 mm
r1s min 1,5 mm
Kontaktwinkel α 35 °
Käfigmaterial Laiton
Masse 1,025 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 95 kN
Statische Tragzahl (C0) 75 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 3,4 kN
Nref 5700 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -40 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

ra max 1,5 mm
Da max 91 mm
Da min 86,7 mm
Product classification image