Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
3D-Datei TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 70 mm |
D - Außendurchmesser | 150 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 35 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
α - Kontaktwinkel | 35 ° |
Käfigmaterial | Laiton |
Masse | 3,21 kg |
PRODUKTLEISTUNG | C - Dynamische Tragzahl | 179 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 165 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 7,2 kN |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 4200 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,459 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,54 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,405 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,175 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,1 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 139 mm |
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 123,6 mm |