Zurück

R140.03 - SNR

R140.03

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Aussendurchmesser 1 93 mm
Innendurchmesser 1 55 mm
Lagertyp FC
Breite 1 51 mm
Gewicht 1,44 kg

 

HerstellerReferenz CITROEN 95557561

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung CITROEN C32 C32 10/1973 => 11/1979 links / rechts HINTEN CITROEN C35 C35 10/1973 => 11/1991 links / rechts HINTEN