Radlagersätze

R140.26 - SNR

R140.26

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
Fitting positionTrain avant
Breite 118 mm
Innendurchmesser 134 mm
Weight0,48 kg
External diameter 1 (wheel)65 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota04421-35010Toyota04421-35020Toyota90368-21001Toyota90368-34001Toyota9036821065Toyota9036834039VolkswagenJ0442135020

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaDynaDYNA 107/1985 => 04/1995--ToyotaDynaDyna07/1985 => 07/2001--ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => --ToyotaHIACE III VanHIACE III Van => --ToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => --ToyotaHIACE IV VanHIACE IV Van => --ToyotaHiluxHILUX I07/1978 => 06/1998--ToyotaHiluxHILUX II03/1984 => 07/1997--ToyotaHILUX II SUVHILUX II SUV => --ToyotaHiluxHILUX III => --ToyotaHILUX III PickupHILUX III Pickup => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHILUX V PickupHILUX V Pickup => --ToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up TruckHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN85/LN90 MK V Pick up TruckHilux - LN85/LN90 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN86 MK V Pick up TruckHilux - LN86 MK V Pick up Truck => --VolkswagenTAROTARO01/1989 => 02/1997--