• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R140.37 - SNR

R140.37

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC.40784.S01
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypFC
Fitting positionArrière droit
Weight1,353 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm
Internal diameter n°1 (wheel)42 mm
Width 1 (wheel)60 mm
Drehmoment 1450 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzCitroen1635133480Fiat71753818

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER II => --CitroenJumperJumper05/1999 => 05/2006--CitroenJumper - Z Bus (passenger carriage)Jumper - Z Bus (passenger carriage) => --CitroenJumper - Z Van (cargo carriage)Jumper - Z Van (cargo carriage) => --FiatDUCATODUCATO12/2001 => 05/2006--FiatDUCATO BusDUCATO Bus => --FiatDUCATODUCATO II04/2001 => 11/2011--FiatDUCATO VanDUCATO Van => --FiatDucato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage)Ducato 11 - 244APMFAAY/244APMFABY/244APMNBAY/244BPMFAAX Van (cargo carriage) => --PeugeotBoxerBOXER I => --PeugeotBoxerBOXER II => --PeugeotBOXER VanBOXER Van => --PeugeotBoxerBoxer => --PeugeotBoxer - Z Bus (passenger carriage)Boxer - Z Bus (passenger carriage) => --