R140.42 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EC42317 S01 (x2)
- Mutter
- Dichtung "spi" (x2)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | EC |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 50 mm |
| Width 1 (wheel) | 20 mm |
| Weight | 0,93 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3350-21Talbot, Peugeot, Citroen3350-29Citroen95619170Automotive Compatibility
Alfa RomeoARAR => --Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989--CitroenC25C2510/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER II08/2001 => 10/2001--CitroenJumperJumper06/1996 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO10/1981 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO I => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer01/1994 => 11/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM25M2510/1981 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--