Referenz R140.58
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- R140.59 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Mutter (x2)
- Dichtung "spi"
- Flachdichtung
- Lager für klimakompressoren (x2)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | EC |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 24 mm |
| Weight | 1,045 kg |