• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R140.72 - SNR

R140.72
Referenz R140.72

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • LM.503349/310
  • 32009.V.C12.UA
  • Dichtung "spi" (x2)
  • Mutter
  • Diverse elemente

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
External diameter 1 (wheel)74 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)18 mm
LagertypEC
Weight1 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0009808202Mercedes0089815705Mercedes6313300051Mercedes6313300251Mercedes6319800102MercedesA0009808202MercedesA6313300251

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1989--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => 11/1988--MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991--MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => 07/1989--MercedesMB-SERIESMB-SERIES08/1989 => 12/1995--MercedesMB100MB100 I08/1989 => 12/1995--MercedesMB100 SPRINTERMB100 SPRINTER I08/1989 => 12/1995--