• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R140.96 - SNR

R140.96

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 4T-32206
  • 10R.33108.A
  • Mutter
  • Unterlegscheibe
  • Deckel
  • Dichtung "spi"

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
Fitting positionTrain arrière
Breite 126 mm
Innendurchmesser 140 mm
Weight1 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm
External diameter 2 (wheel)62 mm
Width 2 (wheel)21 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Citroen3350-26Citroen, Talbot, Peugeot3730-22Peugeot, Citroen3735-18Iveco5996253Fiat71714452

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC25C25 108/1990 => 01/1994--CitroenC25C25 208/1990 => 01/1994--CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJumper05/1999 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994--