Radlagersätze

R141.22 - SNR

R141.22

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Dichtung "spi" (x2)
  • Abstandshalter
  • Sicherungsring
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypBGB
Fitting positionArrière droit
Breite 167 mm
Weight2,804 kg
External diameter 1 (wheel)92 mm
External diameter 2 (wheel)160 mm
Anzahl der Bohrlöcher4

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungLexusGXGX => --LexusLXLX => --ToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser 200Land Cruiser 200 => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --