• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R141.37 - SNR

R141.37

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHFC
External diameter 1 (wheel)140 mm
Width 1 (wheel)102 mm
Weight4,33 kg
Fitting positionAvant gauche
Number of fixings hub side6
Number of fixings wheel side4

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan40202-4X01ANissan40202-EA300Nissan40202-ZP90A

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanNavaraNAVARA I04/2005 => --NissanNAVARA NP300NAVARA NP300 => --NissanNavaraNavara11/2009 => --NissanPATHFINDER IIPATHFINDER II01/2005 => --NissanPATHFINDER IIIPATHFINDER III => --NissanPathfinderPathfinder => --