• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R141.46 - SNR

R141.46

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXGB
With integrated sensor ring1
Weight1,418 kg
External diameter 1 (wheel)92 mm
Internal diameter n°1 (wheel)50 mm
Width 1 (wheel)51 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedesA6399810427

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMercedesCLASSE VCLASSE V II => --MercedesMARCO POLOMARCO POLO => --MercedesVIANOVIANO07/2005 => 05/2010--MercedesVIANOVIANO 1 => --MercedesVIANOVIANO 2 => --MercedesVITOVITO => --MercedesVITOVITO II => --MercedesVITOVITO III => --MercedesVITO-SERIESVITO-SERIES05/2004 => 08/2010--