Radlagersätze

R141.52 - SNR

R141.52

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Dichtung "spi"
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypFC
Breite 145 mm
Innendurchmesser 143 mm
Fitting positionTrain avant
Weight0,925 kg
External diameter 1 (wheel)77 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzToyota90366-T0007

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => --ToyotaHILUX CHAMPHILUX CHAMP => --ToyotaHiluxHILUX IV => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHILUX V => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => --ToyotaHILUX VIII Platform/ChassisHILUX VIII Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaINNOVA / KIJANG INNOVA IINNOVA / KIJANG INNOVA I => --ToyotaINNOVA IIINNOVA II => --ToyotaInnovaInnova => --