Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R141.66 - SNR

R141.66
Referenz R141.66

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • JLM.104948/910
  • LM.102949/910
  • Flachdichtung
  • Dichtung "spi"

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
External diameter 1 (wheel)82 mm
External diameter 2 (wheel)73 mm
Internal diameter n°1 (wheel)50 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)21 mm
Width 2 (wheel)19 mm
Weight0,85 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungToyotaCamryCAMRY IV07/2001 => 06/2003--ToyotaCamryCamry07/2001 => 06/2003--ToyotaDynaDYNA 107/2001 => 11/2010--ToyotaDynaDYNA 207/2001 => 01/2015--ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHiluxHILUX I07/1983 => 07/1994--ToyotaHiluxHILUX II07/1983 => 07/1997--ToyotaHiluxHILUX III07/1997 => 07/2001--ToyotaHiaceHiace07/1989 => 07/2006--ToyotaHiluxHilux07/1985 => 07/2005--ToyotaLANDLAND07/1980 => 06/1987--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER I07/1980 => 09/1984--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER III => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaRUNNERRUNNER07/1989 => 10/1995--