• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R141.68 - SNR

R141.68

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)65 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)18 mm
Weight0,468 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan40210-F1700Nissan40215-F1700NissanD0210-F1700NissanD0215-F1700

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNISSAN (ZHENGZHOU)D22 NP300 PickupD22 NP300 Pickup => --NissanCABSTARCABSTAR06/1982 => 12/1998--NissanCABSTARCABSTAR I04/1987 => 04/1994--NissanNP300NP300 V => --NissanNavaraNavara => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 07/1985--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPick UpPick Up => --NissanTerranoTerrano => --NissanUrvanUrvan03/1982 => 04/1997--