• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R141.89 - SNR

R141.89
Referenz R141.89

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 32304A
  • Lager für klimakompressoren (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
External diameter 2 (wheel)52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Internal diameter 2 (wheel)20 mm
Width 1 (wheel)24 mm
Width 2 (wheel)22 mm
Weight0,7 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanCABSTARCABSTAR II08/2006 => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --