Radlagersätze

R150.30 - SNR

R150.30

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube (x4)
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Breite 196 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionAvant gauche
Weight3,39 kg
With encoder with gear1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)32 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzBMW31 20 1 095 616

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMWSERIE 3SERIE 3 III06/1996 => 03/2003--BMWSERIE 5SERIE 5 IV => --BMWZ8Z802/2000 => 06/2003--