• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R150.48 - SNR

R150.48

R150.48 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Schraube (x4)
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Bohrlöcher4
LagertypBGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Weight1,608 kg
External diameter 1 (wheel)132 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzBMW33 40 6 850 156BMW33 41 6 775 021

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBMW5 Series5 Series => --BMW6 SERIES6 SERIES => --BMW77 => --BMWSERIE 5SERIE 5 109/2009 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 2 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V01/2009 => 08/2011--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 6SERIE 6 III01/2011 => 03/2015--BMWSERIE 7SERIE 7 V10/2008 => 04/2015--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --