
Referenz R151.24
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- R151.18 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- L68149/111
- LM.12749/710
- Dichtung "spi"
- Schraube
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,34 kg |
Lagertyp | EC |
Aussendurchmesser 2 | 45 mm |
Innendurchmesser 1 | 34 mm |
Breite 2 | 15 mm |
Innendurchmesser 2 | 21 mm |
Aussendurchmesser 1 | 59 mm |
Drehmoment 1 | 11 N-m |
Fitting position | Avant gauche |