R151.36 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 10R.32007.C
- Deckel
- Lager für klimakompressoren
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 50 mm |
| Width 1 (wheel) | 17 mm |
| Weight | 0,45 kg |
OE Equivalents
Mercedes002 980 30 02Mercedes0029803102Mercedes2033300051Automotive Compatibility
MercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASS T-ModelC-CLASS T-Model => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C II03/2000 => 01/2008--MercedesCLASSE CCLASSE C III => --MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV => --MercedesCLASSE SLCCLASSE SLC12/2015 => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK III12/2010 => 12/2015--MercedesCLC-SERIESCLC-SERIES02/2008 => 11/2010--MercedesCLKCLK => --MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesSLC-SERIESSLC-SERIES12/2015 => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES => --