R151.36S - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 10R.32007.C
- Lager für klimakompressoren
- Dichtung "spi"
- Deckel
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | EC |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 62 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 50 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 35 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 22 mm |
| Width 1 (wheel) | 18 mm |
| Width 2 (wheel) | 17 mm |
| Weight | 0,49 kg |