• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R152.33 - SNR

R152.33
Referenz R152.33

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionTrain arrière
External diameter 1 (wheel)68 mm
Internal diameter n°1 (wheel)41 mm
Width 1 (wheel)21 mm
Weight0,726 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordEscortESCORT IV => --FordEscortESCORT V => --FordSCORPIOSCORPIO => --FordSCORPIOSCORPIO I => --FordSCORPIOSCORPIO II01/1992 => 09/1994--FordSIERRASIERRA12/1982 => 12/1992--FordSIERRASIERRA 107/1982 => 11/1986--FordSIERRASIERRA 2 => --FordSIERRASIERRA 3 => --