Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Rad-drehzahlsensor
- Kleinteile
- Lager für klimakompressoren
- Schraube
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| With integrated sensor ring | 1 |
| External diameter 2 (wheel) | 136 mm |
| Width 1 (wheel) | 99 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Weight | 3,64 kg |