• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R152.76 - SNR

R152.76

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypMGB
Innendurchmesser 130 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)136 mm
External diameter 2 (wheel)82 mm
Weight3,337 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFORD (CHANGAN)6G912C300AAB

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFORD (CHANGAN)S-MAXS-MAX => --FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2015--FordGalaxyGalaxy => --FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 02/2015--Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--