• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.14 - SNR

R153.14
Referenz R153.14

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R184.50 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Sicherungsring (x2)
  • Stift/splint
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Drehwinkel90 °
Drehmoment 220 N-m
Drehmoment 1130 N-m
Weight0,54 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1603192Opel328104Opel, Vauxhall90486458Daewoo, Chevrolet94535247Chevrolet, Daewoo94536117

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletAVEOAVEO02/2008 => 01/2011--ChevroletAVEOAVEO I12/2004 => 01/2011--ChevroletKALOSKALOS12/2004 => 04/2008--ChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002--ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 12/2012--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 12/2012--DaewooCIELOCIELO => --DaewooKALOSKALOS => --DaewooLANOSLANOS => --DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--DaewooNUBIRANUBIRA => --DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 12/2012--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 12/2012--OpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988--OpelASTRA F Estate VanASTRA F Estate Van => --OpelAstraASTRA I => --OpelAstraAstra => --OpelCABRIOCABRIO III09/1987 => 01/1991--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II06/1985 => 02/1993--OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA I => --OpelKadettKADETT II07/1979 => 07/1984--OpelKadettKADETT III07/1984 => 07/1991--OpelKadettKadett => --OpelVECTRA AVECTRA A => --OpelVectraVECTRA I08/1988 => 11/1992--VauxhallASTRAASTRA12/1981 => 05/1995--VauxhallASTRAASTRA I01/1980 => 09/1984--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991--VauxhallASTRAASTRA III07/1986 => 02/2001--VauxhallASTRAMAXASTRAMAX09/1991 => 11/1995--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--VauxhallCAVALIERCAVALIER07/1981 => 07/1988--VauxhallCAVALIERCAVALIER II07/1981 => 07/1988--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 11/1992--VauxhallNOVANOVA03/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 103/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 203/1983 => 02/1993--