Radlagersätze

R153.16 - SNR

R153.16

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • LM.11949/910
  • LM67048/010
  • Dichtung "spi"
  • Stift/splint

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
Breite 115 mm
Innendurchmesser 131 mm
Weight0,359 kg
External diameter 1 (wheel)59 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzChevrolet00457194Chevrolet00457196Chevrolet07450630Vauxhall11055109Opel1603109Opel1604286Volkswagen2114056251Volkswagen2114056451Opel330012Vauxhall, Opel8824111Opel, Vauxhall90016721Vauxhall, Opel90486457Ford UsaB5A1216AFord UsaT71407632A

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletBlazer - 5 Terrain Cab wagon closedBlazer - 5 Terrain Cab wagon closed => --ChevroletBlazer - CS Terrain Cab wagon closedBlazer - CS Terrain Cab wagon closed => --ChevroletBlazer - CT Terrain Cab wagon closedBlazer - CT Terrain Cab wagon closed => --ChevroletCaravan - OP EstateCaravan - OP Estate => --ChevroletOpala - OP CoupeOpala - OP Coupe => --ChevroletOpala - OP SaloonOpala - OP Saloon => --ChevroletOpala - OP/R87 CoupeOpala - OP/R87 Coupe => --ChevroletOpala - R87 CoupeOpala - R87 Coupe => --ChevroletS10 - 6 Pick up TruckS10 - 6 Pick up Truck => --ChevroletS10 - 6/7 Pick up TruckS10 - 6/7 Pick up Truck => --ChevroletS10 - 7 Pick up TruckS10 - 7 Pick up Truck => --ChevroletS10 - C Pick up TruckS10 - C Pick up Truck => --FordRangerRanger => --Ford UsaDel Rey - W2348 SaloonDel Rey - W2348 Saloon => --Ford UsaPampa - W0043 Pick up TruckPampa - W0043 Pick up Truck => --Ford UsaPampa - W0143 Pick up TruckPampa - W0143 Pick up Truck => --Ford UsaRanger - R10 Pick up TruckRanger - R10 Pick up Truck => --Ford UsaRanger - R10/R44 Pick up TruckRanger - R10/R44 Pick up Truck => --Ford UsaRanger - R44 Pick up TruckRanger - R44 Pick up Truck => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCOMMODORECOMMODORE04/1981 => 06/1982--OpelCOMMODORECOMMODORE I07/1978 => 06/1982--OpelMONZAMONZA05/1978 => 07/1986--OpelREKORDREKORD07/1977 => 08/1986--OpelREKORDREKORD II07/1977 => 08/1986--OpelSENATORSENATOR08/1985 => 01/1987--OpelSENATORSENATOR I05/1978 => 01/1987--OpelSENATORSENATOR II07/1985 => 01/1987--VauxhallCARLTONCARLTON III09/1982 => 09/1986--VauxhallCOMBOCOMBO I09/1993 => 08/2001--VauxhallROYALEROYALE12/1977 => 11/1982--VauxhallVICEROYVICEROY09/1980 => 06/1981--VolkswagenKombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage)Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) => --VolkswagenKombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage)Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) => --VolkswagenKombi - 7X2 T2 Chassis cabinKombi - 7X2 T2 Chassis cabin => --