• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.26 - SNR

R153.26

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB.40037.S01
  • Sicherungsring (x2)
  • Stift/splint

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,74 kg
Drehwinkel90 °
Drehmoment 220 N-m
Drehmoment 1100 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1603196Opel328105Vauxhall90425658Opel, Vauxhall90510542Chevrolet93278754

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletVectraVectra => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra - F19 SaloonVectra - F19 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --OpelASTRA F Estate VanASTRA F Estate Van => --OpelAstraASTRA I => --OpelAstraAstra => --OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA01/1994 => 06/2003--OpelOMEGA BOMEGA B => --OpelOMEGAOMEGA II => --OpelVECTRA BVECTRA B => --OpelVectraVECTRA I04/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II => --OpelVectraVectra => --VauxhallASTRAASTRA08/1991 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 02/2001--VauxhallASTRAVANASTRAVAN08/1991 => 02/1998--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER III08/1992 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--