• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.28 - SNR

R153.28

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,47 kg
External diameter 1 (wheel)65 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)18 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungIsuzuD-MAX ID-MAX I => --IsuzuD-MaxD-Max12/2002 => 08/2012--IsuzuRodeoRodeo12/2003 => 11/2004--IsuzuTROOPER ITROOPER I => --IsuzuTrooperTrooper => --OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 08/2002--VauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 08/2002--