Radlagersätze

R153.32 - SNR

R153.32

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XHGB45780R01
  • Deckel
  • Stift/splint
  • Schraube (x3)
  • Unterlegscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXHGB
Breite 187 mm
Innendurchmesser 156 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)120 mm
Weight3,144 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1603209

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV => --VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 04/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --