• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.33 - SNR

R153.33

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XHGB44169S01
  • Deckel
  • Unterlegscheibe
  • Stift/splint
  • Schraube (x3)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXHGB
Weight3,455 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
Internal diameter n°1 (wheel)65 mm
Width 1 (wheel)87 mm
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1603211Vauxhall, Opel90538941

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelSPEEDSTERSPEEDSTER07/2000 => 08/2005--OpelZAFIRAZAFIRA I => --VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallVX220VX22007/2000 => 11/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --