• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.39 - SNR

R153.39

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GB35132S02
  • Sicherungsring (x2)
  • Stift/splint

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Fitting positionAvant gauche
Drehwinkel90 °
Drehmoment 220 N-m
Drehmoment 1100 N-m
Weight0,61 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel328980Opel, Vauxhall9195608Chevrolet93362342

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletMontana - M80 Combi VanMontana - M80 Combi Van => --ChevroletMontana - M80 Pick up TruckMontana - M80 Pick up Truck => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSA CCORSA C => --OpelCORSA CLASSIC C SaloonCORSA CLASSIC C Saloon => --OpelCORSACORSA III => --OpelComboCombo => --OpelMERIVAMERIVA I => --OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II => --VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006--VauxhallMERIVAMERIVA I => --VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--