• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.48 - SNR

R153.48
Referenz R153.48

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren (x2)
  • Mutter
  • Schraube (x3)
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight3,452 kg
Innendurchmesser 125 mm
Number of fixings hub side5
With integrated sensor ring1
LagertypHGB
Number of fixings wheel side3
Breite 185 mm
Aussendurchmesser 1137 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1603254

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMANF2000F200005/2013 => --OpelASTRAASTRA02/2004 => 11/2010--OpelASTRAASTRA II01/2007 => 08/2010--OpelASTRAASTRA III => --OpelASTRAASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008--VauxhallZAFIRAZAFIRA I12/2005 => 11/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --