• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.51 - SNR

R153.51

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • XTGB 41510 R00
  • Mutter
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Breite 164 mm
Innendurchmesser 130 mm
Weight1,885 kg
Anzahl der Bohrlöcher5
External diameter 1 (wheel)130 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1604020Opel1604360Opel, Vauxhall93190216

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --VauxhallADAMADAM12/2012 => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --