• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R153.67 - SNR

R153.67

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Schraube (x3)
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXHGB
Breite 1111 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)146 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3
Weight4,09 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzChevrolet, Vauxhall13502829Opel328001Opel328021

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungBUICK (SGM)EXCELLE GTEXCELLE GT => --BUICK (SGM)EXCELLE XTEXCELLE XT => --CHEVROLET (SGM)CRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --CHEVROLET (SGM)CRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCRUZE 1 => --ChevroletCruzeCRUZE 2 => --ChevroletCRUZE HatchbackCRUZE Hatchback => --ChevroletCRUZE SaloonCRUZE Saloon => --ChevroletCruzeCruze => --ChevroletOrlandoOrlando => --DaewooCRUZECRUZE => --MercedesCITARO 2CITARO 211/2012 => 12/2015--OpelAMPERAAMPERA05/2011 => 02/2015--OpelAstraASTRA IV => --OpelASTRA J Estate VanASTRA J Estate Van => --OpelASTRA J Hatchback VanASTRA J Hatchback Van => --OpelAstraAstra => --OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA III => --OpelZAFIRA TOURER C VANZAFIRA TOURER C VAN => --VauxhallAMPERAAMPERA05/2011 => --VauxhallASTRAASTRA VI => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II09/2011 => --VauxhallZAFIRAZAFIRA III => --