• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R154.13 - SNR

R154.13
Referenz R154.13

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • R154.30 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • L45449/410
  • LM11749/710
  • Stift/splint
  • Dichtung "spi"
  • Deckel
  • Unterlegscheibe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,258 kg
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)50 mm
Internal diameter n°1 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)13 mm
Width 2 (wheel)14 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzSeat, Audi, Skoda, Volkswagen311405625ESeat, Skoda, Volkswagen, Audi311405625FPorsche, Seat, Volkswagen, Audi311405645

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudi100100 II12/1982 => 06/1983--Audi505007/1974 => 06/1978--Audi808008/1975 => 07/1991--Audi8080 I04/1972 => 06/1981--Audi8080 II04/1972 => 02/1987--Audi8080 III => --Audi909009/1984 => 02/1987--Audi9090 I09/1984 => 02/1987--Audi9090 II03/1988 => 11/1991--AudiCoupeCoupe01/1981 => 06/1988--AudiGTGT 109/1980 => 06/1988--AudiGTGT 208/1982 => 06/1988--MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 1 => --SeatAROSAAROSA 2 => --SeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatTOLEDOTOLEDO I => --SkodaFAVORITFAVORIT => --SkodaFAVORITFAVORIT 112/1992 => 06/1995--SkodaFAVORITFAVORIT 212/1992 => 06/1995--SkodaFORMANFORMAN12/1992 => 06/1995--SkodaFeliciaFelicia => --SkodaPICK UP (136)PICK UP (136)12/1992 => 06/1995--VW (SVW)GOLGOL => --VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--VolkswagenCOCCINELLECOCCINELLE => --VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenDERBYDERBY12/1976 => 06/1986--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF I03/1974 => 06/1993--VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenJETTAJETTA07/1979 => 06/1992--VolkswagenJETTAJETTA I07/1978 => 01/1984--VolkswagenJETTAJETTA II07/1983 => 06/1992--VolkswagenPASSATPASSAT => --VolkswagenPASSATPASSAT I08/1975 => 06/1981--VolkswagenPASSATPASSAT II => --VolkswagenPASSATPASSAT III => --VolkswagenPASSATPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO I07/1974 => 08/1981--VolkswagenPoloPOLO II09/1981 => 09/1994--VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenSANTANASANTANA07/1981 => 03/1988--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO07/1976 => 06/1979--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO I07/1975 => 06/1983--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO II07/1979 => 06/1990--VolkswagenVENTOVENTO => --VolkswagenVOYAGEVOYAGE => --